中文

两座建筑物间10G网络升级

背景

为了应对快速的业务增长,为客户创造更多价值,企业数据中心需要不断扩容、不断更新系统性能。我们的客户AllKiosk航空公司(位于亚利桑那州),为适应迅速发展的业务增量,正在制定一项网络升级计划:通过合适的IT基础构架提升网络速度。

挑战

AllKiosk航空公司有一栋两层楼的数据中心机房,约有256个可应用端口,需要与另一栋楼的约100个端口相连。 他们计划配备3个或4个48端口PoE交换机和8个可堆叠S3900-48T4S交换机作为接入交换机,两栋楼的数据中心机房均配置10G网络交换机作为核心交换机,例如S5850-48S6Q(48 * 10Gb + 6 * 40Gb) ,搭建经济高效的10G网络来满足当前的网络业务需求,并预留足够空间以备未来扩容。

解决方案

在综合考虑性价比,交期和可行性等因素后,飞速(FS)充分利用现有交换机,提出以下创新网络设计方案:

  • 首先,使用S5850-48T4Q 10GBase-T替代S5850-48S6Q 10G SFP+交换机作为机柜顶部(ToR)交换机;然后,通过Cat6a网线实现S5850-48T4Q交换机与服务器的连接,无需另外配置SFP+光模块,节省成本。最后,S5850-48T4Q ToR交换机通过40G QSFP+ DAC上行链路链接到汇聚层的S5850-48S6Q交换机。

  • S1600-48T4S PoE交换机和可堆叠S3900-48T4S交换机均采用适用于机架内和相邻机架间连接的低成本10G SFP+ DAC汇聚到S5850-48S6Q交换机。

  • 4台S3900-48T4S交换机作为一个整体堆叠,通过10G SR光模块10G SFP+ DAC实现交换机堆叠,一般我们选择性价比较高的10G SFP+ DAC来进行堆叠。通常,最多可将6台S3900-48T4S交换机堆叠在一起。详情请查看交换机堆叠步骤视频

  • 两栋楼间距不超过150m,因此可以通过性能稳定,可靠性强的双芯10G OM3弯曲不敏感光纤(BIF)连接两栋楼中的汇聚层交换机。

两座建筑物间10G网络升级

总结

飞速(FS)帮助客户成功升级10G网络的接入层和汇聚层。该项目是典型的企业网络升级解决方案,适用于中小型企业。凭借十多年在数据中心布线和网络基础设施解决方案的经验,飞速(FS)帮助客户构建高性能网络体系,提供更稳定可靠的服务。