中文

山东省公安局40G网络方案

方案概述

飞速(FS)为山东省某市公安局设计的40G网络方案通过专业的网络部署方案及高性价比的理线和配线产品,为客户搭建了安全可靠且管理便捷的网络系统,实现了10G向40G升级的网络需求,同时满足了未来网络扩容的需求。

方案背景

由于山东省某市公安局的业务不断扩展,对网络带宽的需求也随之不断增加,目前的网络已无法满足当前业务需求,因此客户想进行网络升级改造,在两个数据中心之间建立弱电列条柜汇聚到总列头柜,从而将网络带宽提升至40Gbps,满足业务需求。

  • 机房面积:144㎡

  • 网络速率:40G

  • 适用人数:300-500

  • 方案预算:34W

困难与挑战

我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。

  • 高性能:应用系统离不开网络,一旦网络崩溃,整个系统都会瘫痪,造成不可估量的损失,尤其是在公安局的网络系统中,更加需要提供百分百可靠的网络。而且公安局网络系统的节点比较多,对网络中心节点的性能要求也会更高。

  • 安全性:无线网络看似简单,但运维管理却一点也不简单。部署规划难、无线不可视、故障难定位、网优难见效等均成为运维者的难题。

  • 可扩展性:随着该市公安局的业务发展不断壮大,对网络系统的扩展能力也要求越来越高,因此在设计网络方案需要充分考虑到网络设备的可扩展性,快速应对业务需求,实现部署网络。

  • 可管理性:由于公安局的网络系统节点多、分布广且设备种类繁多,同时随着后期新技术、新设备的引进,网络系统会越来越复杂,因此我们需要最大限度地增加网络的可用时间,简化在复杂网络环境下的管理运行成本。

解决方案

飞速(FS)通过利用MTP主干跳线MTP-LC分支跳线、极性AF光纤配线盒等产品,轻松实现10G向40G升级,同时,凭借光纤配线箱、光纤理线架等产品,有效管理了机柜中设备之间的线缆走线,从而提高了网络的可靠性、安全性以及可管理性。

山东省公安局40G网络方案

客户收益

  • 低成本:在利用现有交换机的条件下,使用10G/40G光模块轻松实现了网络升级,同时,有效节省了网络部署成本。

  • 管理便捷:合理搭配各种理线产品,如光纤配线箱、光纤配线盒、光纤面板、光纤理线架等,有效提升了网络的可管理性,同时,优化了线缆走线,使得布线环境整齐且美观。

  • 灵活扩展:飞速(FS) FHD高密度布线系列产品具有较高的扩展性,在满足当前网络改造的需求下,也适用于25G/100G网络,因此,即便未来网络需要扩展,也可灵活向100G网络升级。