中文

60km 10G DWDM多站点链型网络

背景

在实际的DWDM网络中通常包含两个以上的站点,设计多站点DWDM网络对飞速(FS)方案团队来说是一项非常简单的工作。客户Savman AB公司想要构建一个总距离60km的多站点DWDM网络,其中有两个站点需要添加和删除业务。

挑战

1. EDFA等有源器件只能安装在A和G站点;

2. 整个链接中有多个站点,很难保持整个链路的光功率平衡。

解决方案

  • 为了最大化利用现有光纤容量,将40CH C21-C60 DWDM Mux/Demux置于链路两端的站点A和站点G上,位于链路的两端,占用C37-C60的波长,以满足A到G的数据传输。C21-C28 8CH OADM用于站点B的数据添加和减少,C29-C36 8CH OADM用于站点C的数据添加和减少。

  • 为确保可靠的传输,在站点A和站点G上使用PA(O13 / G20)和BA(O20 / G20)以确保有足够的安全裕度。 在BA之前添加的7db衰减器将光功率调整到+4dB左右,从而保护BA免受过高光功率的损害。PA后面添加的10db衰减器是为了确保接收功率在-13db到-20db之间。

  • 此外,站点B和F还需要使用光纤衰减器来将增加波长的光功率保持在适当的范围内。

60km 10G DWDM多站点链型网络

总结

在该案例中,我们帮助客户构建出高效的10G 40CH DWDM网络,该网络仅使用一条现有光纤来传输多路业务。 该解决方案不仅解决了多站点传输难点,还降低了网络部署成本,并将未来扩容范围增加到最大。