中文

国家税务局OTN端到端弹性网络解决方案

方案概述

根据飞速(FS)提供的波分/OTN全系列光传输产品与解决方案,对国家税务局网络机房进行综合布线、上走线等改造,达到了高灵活性线路跳接及高可靠性的要求。方案主要应用于城域边缘、汇聚到核心,DC互联(DCI),园区互联,长途干线等场景。

方案背景

国家税务局面临数据流量激增但传输带宽不足的尴尬局面,飞速(FS)OTN光传输方案设计的宗旨就是为了解决这一问题,保证数据业务传输的稳定可靠、灵活高效、成本低,全套方案采用全模块化设计,将传输系统所需具备的功能模块全部集成在一个统一管理平台上,构建并升级网络,以满足现在和未来的多业务接入需求。

  • 适用人数:200-1000

  • 网络速率:10G

  • 方案预算:5-20W

困难与挑战

我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。

  • 信息安全:按照税务局信息保密的要求,内部业务办公系统网络(内网)需要与互联网相连的办公网络(外网)物理分离,确保业务数据安全。

  • 业务连续性:方案需要支持多级组网,实现市局-分局-税务所三级无缝级联。

  • 业务扩容:税务局要求速率既有1G也有10G,后期会渐渐将网络速率全部升级为10G。但光缆纤芯资源不足,需要在现有网络上进行网络改造,实现扩容需求。

  • 高性价比:项目要求在功能技术与成本之间取得平衡,确保效能与成本间的理想解决方案。

解决方案

本方案采用4CH DWDM MUX进行双纤双向传输,最多可传输4路双向业务,整个链路留有足够的富余值,保证客户在长距传输过程中的稳定性;为了保证网络的安全性及故障可排查,飞速(FS)方案团队为客户配置了OPD监控设备,搭配Monitor online网络管理软件,可快速查找故障点,快速排除线路故障。

国家税务局OTN端到端弹性网络解决方案

客户收益

  • 节省机房空间:客户自有机房机柜数量少、空间紧张,还需预留空间满足设备安装需求,飞速(FS)提供紧凑型波分设备体积小(1U)、功耗低,有效节省机房空间。

  • 快速便捷的网络部署运维:飞速(FS)智能网管系统支持光层智能化管理,实现对波分网络端对端的管理和参数配置,能够对网络性能自动化监控、分析、调测和优化,精细化管理。极大的提升了日常维护的便捷性,简化波分网络的运维管理。

  • 效能提升,成本下降:飞速(FS)10G 4CH DWDM网络解决方案满足客户使用特性需求,为客户提供灵活和弹性的选择,整体方案更具价格竞争力,不仅为客户考虑到成本效益平衡,更大幅提升运作系统可靠度与稳定性,降低了网络部署成本,并将未来扩容范围增加到最大。