中文

政府云办公布线解决方案

方案概述

最近,北京市某检察院新建了一栋含有机房的办公楼,需要实现新机房与旧办公区的网络传输(光纤传输、速率千兆),且该机房需保证其内部设备能够长期稳定运行、后期运维管理需方便和简易,也需具备绿色节能的特点。为使该办公大楼成为现代化的智能信息大楼,使得办公实现现代化、电子化,飞速(FS)通过成熟的整网能力、高可利用性,采用自主研发的FHD系列产品,为政府客户打造可靠性高和高性价比的综合布线解决方案,解决了机房到各个办公区域点到点的传输及布线管理问题。

方案背景

随着智慧城市的建立和5G时代的到来,政府机构不再依赖传统的方式办公。智慧政务是运用云计算、大数据、物联网等技术,通过检测、正好、分析只能响应,实现实现各职能部门的各种资源的高度整合,提高政府的业务办理和管理效率。飞速(FS)通过升级该检察院的数据中心,搭建纯光纤网络传输,大大提升办公效率和网络安全性。

  • 适用人数:200-1000

  • 网络速率:1G

  • 方案预算:5-20w

困难与挑战

我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。

  • 部署运维:客户的布线是在两栋不同的办公大楼之间,办公区信息点较多,机房布线密集,方案复杂程度高。如何在保证业务的不间断运行的同时,实现运维管理高效,智能化,工具化?

  • 政务安全:政务云安全是省政务非常重视的一个内容,任何数据的泄露都会导致十分严重的后果,那么如何保证传输业务的安全性与可靠性?

  • 高性价比:该布线方案要求在技术与成本之间取得平衡,如何在确保效能的同时又能使成本效益化呢?

解决方案

政府云办公布线解决方案

将跨建筑群子系统部分与工作区子系统分别进行布线管理;

  • 跨建筑子系统:机房与办公室大楼间使用8条72芯单模光缆与8个72芯室外壁挂式分纤箱连接,壁挂式分纤箱再通过室内多芯跳线与每层楼的12U小机柜连接;每个楼层1个小机柜,每个小机柜熔接两条96芯多模光缆;

  • 工作区子系统:办公室的光纤面板通过多模6芯光纤跳线与小机柜中的1U FHD机箱连接(小机柜有足够的空间来为将来的需求扩容和光纤预留),光纤面板再通过铠装多模跳线与电脑连接;

考虑到客户需要光纤到桌面,客户的电脑可能没有光纤接口,每台电脑还需搭配兼容的千兆网卡和模块来搭配使用接入光纤。

客户收益

  • 方案结构化:通过飞速(FS)FHD系列产品,搭配多种光纤配线盒,减少配线产品占用机柜的空间,实现了模块化布线管理,便于后期的管理与维护;

  • 高性能和高回报率:高质量FHD系列产品,成熟可靠的设计,满足局域网的传输需求;最大限度利用了网络设备安装空间,减少配线产品占用机柜的空间,以增加机房单位面积的利用率与投入回报率;

  • 高性价比:飞速(FS)政府云办公网络解决方案满足客户使用特性需求,为客户提供灵活和弹性的选择,整体方案更具价格竞争力,不仅为客户考虑到成本效益平衡,更大幅提升运作系统可靠度与稳定性,降低了网络部署成本,并适应数据中心频繁的需求变化,充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。