上海国融证券数据中心高密度布线解决方案
方案概述
飞速(FS)通过成熟的整网部署能力、高可靠性的设计,最大限度地利用FHD系列配线设备,为客户打造一个高效、低成本、应用灵活的数据中心高密度布线解决方案,方便了客户的管理与日常维护。方案主要应用于金融机构集中式数据中心、分行数据中心、网点数据中心等场景。
方案背景
自从数字金融化出现以来,数据中心作为数字化交易的核心,被各个金融系统广泛采用。随着互联网金融的兴起,金融行业竞争日渐加剧,各金融行业纷纷拓展自身业务以适应趋势,业务量迅速增多,使得金融系统的数据中心需要更强大的运算能力,更多的存储空间和更安全可靠的规划与设计。飞速(FS)通过利用FHD系列配线设备,为客户提供了模块化数据中心高密度布线解决方案,具有可靠、灵活、高效、智能的特点,可以满足不同机构的众多业务需求。
-
适用人数:500-2000
-
网络速率:10G
-
方案预算:10-20W
困难与挑战
我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。
-
业务连续性:如何在满足网络升级应用的同时,确保数据中心的业务的不间断运行(可持续性)?此外,数据中心能够快速应对业务需求的灵活扩展,实现快速部署也是需要考虑的问题。
-
部署运维:客户传统数据中心前期规划不足,新建分区会导致管理节点增多,增加投资管理成本,存在跨机房运维问题。且IT基础设施的快速扩展,对其运维管理能力提出更高要求,需要运维管理高效,智能化,工具化。
-
可持续发展性:由于业务的增长,IT设备的增加,导致能源消耗急剧攀升,运营成本压力增大,绿色数据中心建设倍受关注,节能减排问题被纳入数据中心运维管理的重要议题。
解决方案
金融企业从总部到营业网点机构众多,不同机构对数据中心规模和等级的需求各异,飞速(FS)基于数据中心大量的布线管理需求和成本控制要求,推出了模块化数据中心基础设施解决方案,具有可靠、灵活、高效、智能的特点,可以满足不同机构众多业务的需求。
飞速(FS)高密度综合布线解决方案思路:FHD光纤配线箱+MTP-LC光纤配线盒(极性A/AF)+MTP光纤跳线(极性A)。FHD系列光纤配线产品,具有存储、管理和保护光纤线缆、接头、连接器的作用,安装方便,省时省力,实用性较强,搭配灵活;适用于数据中心和通信机房高密度连接布线体系,可以节省大量空间及便于安装和日后的线缆管理。
客户收益
-
灵活性高:高质量产品,成熟可靠的设计,整体布线结构满足10G速率的传输需求,可快速应对业务需求的灵活扩展,实现快速部署。
-
结构化:通过飞速(FS)FHD系列产品,搭配多种光纤配线方式,减少配线产品占用机柜的空间,实现了模块化布线管理,便于后期的管理与维护
-
可扩展性:适应数据中心频繁的需求变化,充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。
-
高回报率:最大限度利用了网络设备安装空间,减少配线产品占用机柜的空间,以增加机房单位面积的利用率与投入回报率。