中文

新型办公室经济高效接入网解决方案

背景

建立经济高效且面向未来的办公网络绝非易事,因而我们需要综合考虑当前及未来的网络需求来选择以太网交换机等网络设备。飞速(FS)一位客户需要对公司总部进行迁移,同时需要在新的办公环境建立一个需要多条网络线路的新型办公网络。

挑战

根据客户要求,办公室区域将有240个工位,将近20部VoIP电话,每个工位均需要约25W PoE电源,这些设备均通过一台根交换机连接。此外,新型办公区中语音通道也必不可少,因此语音和数据必须位于单独的VLAN中。

解决方案

新型办公室经济高效接入网解决方案

飞速(FS)方案团队为满足客户对新型办公室的要求,提出如下网络解决方案:

  • 在网络中部署一台飞速(FS)48端口PoE交换机(600W),以满足同时为19部VoIP电话供电的需求。此外,此POE交换机还支持语音VLAN,可用于语音通道。

  • 在网络中部署五台飞速(FS)可堆叠S3900-48T4S交换机,同时为240个工位供网。S3900-48T4S交换机配有48个100/1000BASE-T端口和4个10GE SFP+端口,可支持高速传输并支持多达六个单元的堆叠,从而满足客户未来扩容及升级的需求。

  • 飞速(FS)S5800-8TF12S交换机配有12个SFP+端口,可以满足客户所有接入层交换机的访问。此外,S5800-8TF12S和接入层中的六个接入交换机均使用LACP连接在一起,在出现故障时支持快速业务恢复,从而提高了整个链路的稳定性。

总结

在此解决方案中,我们通过LACP帮助客户构建强大的网络体系,不仅提高了整个网络的可靠性和可用性,而且可以通过聚合的物理链路提供更高的带宽。