中文

OADM解决方案在CWDM网络中添加接入点

背景

对带宽和容量不断增长的需求促使网络寻找灵活、经济高效的数据光传输解决方案。伊利诺伊州的Murphysboro政府需要增加其网络容量,以创建一个高度灵活的网络,支持该地区的七个公共基础设施站点。

挑战

该政府在现有的千兆以太网交换机中通过多模光纤连接了五座建筑物。 他们想要在城镇安装单模光纤,来连接可以访问城市局域网的众多建筑物。 他们遇到如下问题:

  • 对WDM技术知之甚少,不知道如何利用现有波长和如何在链路中添加新站点。

  • 如何将多模光纤转成单模光纤传输,以实现更长的数据传输。

解决方案

飞速(FS)部署了经济高效的CWDM OADM解决方案,产品包含8CH CWDM Mux / Demux、CWDM OADM和OEO转换器。基于此方案,客户无需对现有基础架构进行更改。

OADM解决方案在CWDM网络中添加接入点

  • 利用OEO转换器将标准SFP SX光模块转换成对应的CWDM光模块,从而将多模光纤改为单模光纤,扩大链路传输范围。

  • 8CH CWDM Mux / Demux之后放置4CH OADM来分离站点3处的波长。 CWDM OADM提供在网络中的任何节点添加/删除所选波长的功能,并根据需要无缝地更改网络节点容量。此方案中将有四个波长(1470,1490,1510,1530)被分别添加到站点4、5、6和7的不同位置。

总结

该设计提供了灵活透明的解决方案,不仅可以为整个链路添加新站点,还可以为将来的光纤扩容做好准备。飞速(FS)CWDM和OADM设备功耗低且安装简易,可快速部署网络,降低方案成本,具有极高的ROI。