中文

飞速(FS)通过高可用性以太网交换机构建大型数据中心

背景

随着业务需求的不断发展,数据中心网络结构也在不断升级,传统的三层网络结构已不能满足大型数据中心的业务需求。在这种情况下,创新的叶脊拓扑网络结构成为中小企业、云计算和云数据中心的理想选择。飞速(FS)客户—GIG Technology,Edge—Cloud服务商,正需要我们设计部署高性能、完全冗余和大容量存储的大型数据中心。

挑战

1.一般而言,大型数据中心必须具有高吞吐量、低延迟、大缓存和高可靠性的特征。客户需求规划是每个机架有8个带有10G SFP+端口、IPMI端口和管理端口的叶节点,将大约6PB的HDD存储量和1PB的SSD存储量存储到云端。

2.最重要的是如何部署一个高性能高性价比的网络架构。

解决方案

使用叶脊拓扑网络结构来防止网络冲突,改善延迟并降低部署维护成本,从而达到客户对高吞吐量、低延迟、大容量和低成本高效益的要求。 

在此解决方案中,借助具备多种高速率端口的FS S8050-20Q4C交换机来部署可靠的骨干传输结构,FS S5850-48S6Q交换机可以处理来自接入层设备的所有流量,并提供到核心层的上行链路。而飞速(FS) S3900-48T4S ToR交换机用于接连最终用户,使其连接到因特网。所有交换机均提供高密度服务器连接,可满足客户的当前存储需求,同时整个解决方案仍具备可扩展性,为下一代网络升级做准备。

 FS S5850-48S6Q Leaf交换机具备1.44Tbps的交换容量、1071.43Mpps的吞吐量和延迟612ns等性能,可确保大型数据中心在网络中保持大容量,高吞吐量和低延迟状态。此外,它还支持MLAG、VXLAN、IPv4/IPv6、SFLOW等丰富的高级功能,可满足传统或完全虚拟化的大型数据中心高性能和高稳定性需求。

标签

总结

飞速(FS)成功的帮客户升级了大型数据中心叶脊拓扑网络结构。其中,飞速(FS) S5850-48S6Q交换机以高性能、高可靠性、低延迟和优惠的价格,成为高性能高性价比的理想选择,更好的满足客户大型数据中心业务需求。