中文

多数据中心的高密度布线解决方案

背景

当今动态环境中,数据中心设计极具挑战性,设计者需考虑数据传输性能,线缆管理以及企业未来扩容需求等众多因素。 近期,飞速(FS)接到来自美国客户数据中心升级的方案需求:将主楼的数据中心机房布线升级同时延展至另一栋楼。

挑战

对于整个布线网络,客户端需要使用单模光纤以便更好实现未来扩容需求。MTP光纤是他们网络的理想选择,但如何选择MTP线缆的极性是一大难点。

解决方案

我们采取MTP-LC光纤配线盒(极性A)+MTP线缆(极性A)+MTP-LC光纤配线盒(极性AF)的线缆连接方案,以简化网络电缆管理。关于MTP线缆,我们可定制不同长度以满足客户不同距离的需求。

简易连接图如下:

多数据中心的高密度布线解决方案

  • 链路1
    NoC-2N:光纤配线盒(Type A) - MTP主干光纤 (Type A,母头) - 光纤配线盒(Type AF);
    NoC-2N-3N / 1N:光纤配线盒(Type A) - MTP主干光纤(Type A,母头) - MTP适配器面板 - MTP主干光纤(Type A,母头) - 光纤配线盒(Type AF);

  • 链路2
    NoC-2S:光纤配线盒(Type A) - MTP主干光纤(Type A,母头) - 光纤配线盒(Type AF);
    NOC-2S-1S;NOC-2S-3S;NOC-2S-IMC;NOC-2S-DC:
    光纤配线盒(Type A) - MTP主干光纤 (Type A,母头) - MTP Up-Down 适配器面板 - MTP主干光纤 (Type A,母头) - 光纤配线盒(Type AF);
    对于2N和2S,两者间配置MTP Up-Down 适配器面板,面板背部由一根 MTP光纤(公头-公头)连通;然后使用 MTP光纤(母头-母头)将其“跨接”到MTP适配器面板的前面端口上,连接到光纤配线盒。

  • 链路3
    NoC-活动中心:光纤配线盒(Type A) - MTP主干线缆 (Type A,母头) - 光纤配线盒(Type AF);
    注意:由于两站点间距离很远,故此处使用的是飞速(FS)军用级MTP(OS2)铠装跳线。

关于光纤极性选择,请阅读了解光纤极性知识

总结

根据具体使用环境,选择合适的布线解决方案可以提高数据传输速度,网络性能,降低功耗,节省成本。飞速(FS)FHD高密度产品(含光纤配线箱和光纤配线盒)适用于相邻站点和跨站点之间的连接,实现模块化布线、数据中心升级,从而降低布线系统的功耗和停机风险,便于安装和维护。