中文

法国流媒体企业网络冗余解决方案

背景

现实中,企业经常会遇到因网络链路或通信设备故障导致公司业务难以运作的情况,因此构建高可靠性的网络对于企业用户来说尤为重要。近日,法国一家流媒体设备供应商(Broadcast Architech公司)正在寻找一种高性能且可靠的网络解决方案,以确保公司业务连续不间断正常运作。

挑战

Broadcast Architech公司的生产和办公业务部使用同一个网络,一旦网络中某条链路或某个设备发生故障,两个业务部都将会停止运作,而排查故障和维护将耗费大量时间和精力,大大影响了工作效率。为了减轻意外中断的风险,确保公司正常生产和办公,该公司希望构建冗余链路。

解决方案

结合客户需求和性价比等因素综合进行考量后,飞速(FS)利用两台S5850-24T16B交换机构建了冗余链路,为其提供安全可靠的网络解决方案:

飞速(FS)通过部署两台S5850-24T16B交换机实现网络冗余。该交换机支持MLAG功能(即链路聚合组 (LAG)),能够实现多台设备间的链路聚合,从而把链路可靠性提高到了设备级,组成双活系统。

  • S5850-24T16B交换机配置24个RJ45端口和10个10G端口,其中RJ45端口可以通过网线直连办公业务端,实现1G的办公网络,而10G端口则可以与服务器连接,实现10G的生产网络。

  • S5850-24T16B交换机支持iSCSI,它可以将封装的存储数据传送到以太网网络中,这意味着该公司无需购买专用的存储交换机,从而节省一定的成本。

法国流媒体企业网络冗余解决方案

总结

网络冗余可以有效避免因某条链路故障而导致整个网络瘫痪的问题,确保网络的畅通性。飞速(FS)凭借多年企业网络解决方案的经验帮助客户成功实现链路冗余,构建了高可用性网络并提高了资源利用率。