中文

酒店零噪音Offices网络环境搭建方案

背景

在设置网络环境部署时,我们需要综合考虑设备选择,噪音大小,未来升级扩容以及整体成本等多种因素;例如旅馆,办公室或医院,对于周围环境要求较高,须保证低噪声,因而那些噪声较大的网络设备将不在选择范围内。飞速(FS)有一位来自酒店行业的客户遇到类似的问题,寻求一种面向未来且无噪音的网络环境的解决方案。

挑战

客户将零噪音作为网络搭建的首要任务。酒店共有三层,大约有20个IP摄像机和40个AP,由有源千兆电源供电器进行供电。难点在于,如何选择服务器机房和办公室的汇聚层与接入层交换机;同时,网络环境需要满足未来扩容升级的需求。

解决方案

酒店零噪音Offices网络环境搭建方案

飞速(FS)方案团队使用旗下 S5850-32S2Q和S3900-24T4S交换机构建网络解决方案,可满足客户需求:

  • 每个楼层分别部署三台FS S3900-24T4S管理型交换机作为接入层交换机,连接AP和IP摄像机。S3900-24T4S交换机 无风扇设计确保为用户提供无噪音环境。

  • 每个楼层部署一台飞速(FS) S5850-32S2Q交换机作为汇聚层交换机,通过光纤跳线与三台S3900-24T4S交换机连接;其10G SFP+端口和40G QSFP+上行链路端口用于将来网络扩容和升级。

总结

在此解决方案中,使用飞速(FS) S3900-24T4S作为接入层交换机,接入到汇聚层交换机,可以满足无噪音需求;该解决方案在性能,效率和可靠性方面均可满足客户要求。