中文

医院高速稳定光纤布线升级方案

背景

随着业务需求的不断增长,企业始终会面临设备老化、无法扩展网络以及有线或无线网络带宽应用不足的问题,而悉尼市的Angau医院一直处于动态IT行业创新解决方案的最前沿,此次要求在不同地域的六栋建筑间建立一个由骨干网络和分支网络组成的完整电信布线网络系统。

挑战

该医院要求更高速稳定的光纤连接解决方案,以满足未来的扩展需求。—— 实现从区域6至区域1-5的高度可靠的光纤布线连接。

解决方案

基于医院的大量数据传输和成本控制需求,飞速(FS)提供了理想解决方案:OS2 GYFTY53室外防水铠装光缆,符合IEC 60794-1-2标准,适用于从区域6到区域1-5的主干线部署。 其所需光缆长度根据不同区域之间的距离进行定制,每条线路预留1000米以备将来使用。 从区域6到区域1-5,各区域接入处采用24芯光纤熔纤盘,总共部署了120根光纤,并且左边的端口还可添加72根光纤以备将来扩容。

医院高速稳定光纤布线升级方案

总结

网络升级可为各个规模的企业提高业务生产力和效率,从而降低运营成本。 飞速(FS)全力协助客户实行网络优化,为Angau医院提供经济高效的高速光纤解决方案,传达更清晰的信号,更好地满足未来的通信系统。