中文

仓库可扩展网络构建解决方案

背景

当今社会,企业网已渗入至各行各业,且每个行业对企业网络都有不同的要求;飞速(FS)客户需定制专属方案:搭建两栋建筑(涉及机房、工作站和服务器)间的企业网络。

挑战

客户设想,通过Cat6网络跳线连接9个工作站中的36个终端设备,并将同一建筑中的工作站点与机房相连;难点是,工作站点与机房的距离远超过100m,大于cat6网络跳线可以传输的最大距离。此外,客户希望从另一座建筑物的每台服务器上迁移12根1G光纤,以与9个工作站建立连接。

解决方案

飞速(FS)方案团队运用旗下产品搭建易于部署的网络连接解决方案:

仓库可扩展网络构建解决方案

在1号建筑物中,S3900-48T4S交换机提供48个RJ45端口,通过Cat6网络跳线连接36个终端设备;其10G SFP+端口可通过OM3/OM4光纤跳线与机房实现光纤连接。(OM3/OM4光纤跳线可支持长达数百米的传输距离)

在2号建筑物中,三个S3900-24F4S可堆叠交换机堆叠在一起,为六个服务器提供72x 1G光纤连接;其10G SFP+端口可以实现与1号建筑中9个工作站的光纤连接。如需扩容,可直接堆叠其他S3900-24F4S交换机,易于配置和维护。

总结

此解决方案方案易于部署和维护,适合于中小型企业实现办公室或仓库建筑物间的通信。且S3900系列可堆叠交换机通过堆叠,可为终端设备扩容,轻松实现未来网络升级。