ONU(光ネットワークユニット)のクイックガイド
電気通信の分野において、ONUはシームレスな接続と高速データ伝送を可能にする重要な力です。FTTXアプリケーションのユーザー側デバイスとして、ONUは「銅線ケーブル時代」から「光ファイバ時代」への移行のための高帯域幅、高コスト効率の端末機器です。効率的なラストマイル接続のために生まれたONUは、ブロードバンド・サービス、スマートシティ、多様な産業に力を与えます。この記事では、ONUのネットワークの魅力を探り、その技術的な複雑さと現代の通信に与える変革的な影響を解き明かす。
ONUとは?
ONU (Optical Network Unit)は、PON(Passive Optical Network)ネットワークにおいて、ファイバーからの光信号を効率よく電気信号に変換し、個々の加入者にシームレスに届ける装置です。ONUはGEPON(Gigabit Passive optical network)システムのユーザー側デバイスで、OLT(光回線端末)から配信されるビジネスをPONで終端します。OLTにより、ONUはインターネット・サーフィン、VoIP、HDTVなどの幅広いブロードバンド・サービスを接続ユーザーに提供できます。さらに、エンドユーザーデバイスはONT(光ネットワーク端末)と呼ばれることもあります。ONTとONUは基本的に同じ機器ですが、ONTはITU-T用語、ONUはIEEE用語で、どちらもGEPONシステムのユーザー側機器を表します。
ONUには何種類あるのか?
ONUデバイスは、SFU/SBU、HGU、MDU/MTUなど、アプリケーションシナリオに基づいて分類されます。
SFU/SBU(シングルファミリーユニット/シングルビジネスユニット): FTTH/FTTO光アクセス・ネットワーク構築では、各ONUは単一のユーザーに接続します。SFU/SBUは通常、EIに142 FEを提供し、ナローバンド音声サービス用に1~2 POTSインターフェースを提供することがあります。商用顧客の場合、SBUは限られた数のEIインタフェースを提供できます。
HGU(ホームゲートウェイユニット): 主にFTTHシナリオで使用されるHGUタイプのONUは、4つのイーサネット・インターフェース、1つのWLANインターフェース、および少なくとも1つのUSBインターフェースを備えています。
MDU/MTU(集合住宅ユニット/マルチテナント・ユニット): FTTB/C光アクセスネットワーク構築では、各ONUは複数の独立したユーザーにサービスを提供します。MDU/MTUは8/16/24 FEインターフェースまたは24/48/96 DSLインターフェースを提供し、ホーム回線はカテゴリー5またはツイストペアを使用します。音声サービスに対するユーザーのニーズを満たすため、MDU/MTUはブロードバンドデータおよびナローバンド音声サービス用のPOTSインターフェースを1:1の比率で提供します。さらに、TDMサービスに対する商用顧客の要件を満たすため、一部のMDU/MTUは2/4/8 EIインターフェースを提供できます。
ONUの特徴とは
-
OLTから送信されるブロードキャスト・データを選択します。
-
OLTからのレンジおよび電力制御コマンドに応答し、それに応じて調整を行います。
-
ユーザーのイーサネット・データをOLTディストリビューション・ウィンドウに向けてキャッシュし、アップストリーム伝送します。
-
データ、IPTV、音声(IADを使用)、その他のサービスを「トリプルプレイ」アプリケーション向けに提供します。
-
自動検出と設定に基づく「プラグ・アンド・プレイ」機能が特徴します。
-
ダイイング・ガスト機能をサポートします。
-
SLA(サービスレベルアグリーメント)請求に基づいた高度なQoS(サービス品質)機能の実装。
-
リモート管理をサポートする豊富で強力なOAM機能。
-
低い入力光消費量で高感度の受光を実現します。
なぜONUはネットワーク・アーキテクチャにおいて重要なのか?
ONUは、いくつかの理由から、現代のネットワークアーキテクチャにおいて重要な役割を果たしています:
-
効率的なデータ伝送: 光信号を電気信号に変換するONUは、光ファイバケーブル上でのシームレスなデータ伝送を実現します。これにより、ネットワーク効率が向上し、遅延が最小限に抑えられ、信頼性の高い接続性が保証されます。
-
集中管理: ONUは、サービスプロバイダーが光ファイバインフラとエンドユーザーデバイス間の通信を一元的に管理・制御できるようにします。これにより、効率的なトラブルシューティング、プロビジョニング、ネットワークパフォーマンスの監視が容易になります。
-
スケーラビリティ: 終端ポイントとして機能するONUは、ネットワークの拡張性を可能にします。サービスプロバイダは、1本の光回線に複数のONUを接続することで、高速接続を維持しながら、より多くの顧客にサービスを提供できるように容量を拡張することができます。
-
費用対効果: ONUでPONネットワークを活用することで、サービス・プロバイダーのネットワーク展開とメンテナンス・コストを削減できます。この費用対効果により、住宅、商業、工業用ユーザーに手頃な価格で高速インターネットやその他のサービスを提供することができます。
結論
ONUは、現代の電気通信に不可欠なコンポーネントであり、FTTXアプリケーションにおけるシームレスな接続性と高速データ伝送を実現します。SFU/SBU、HGU、MDU/MTUなどのタイプに分類されるONUは、多様な役割を果たし、効率的なデータ伝送、集中制御、拡張性、費用対効果を実現します。これらの機能により、ONUはネットワークアーキテクチャに大きな影響を与え、信頼性の高い接続性を確保し、手頃な価格のサービスを可能にします。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日