FSがデータセンターおよび企業向け25G ToRスイッチを発表
1月14日、FSニュース – FSは、25Gデータセンター向けトップ・オブ・ラック(ToR)スイッチ、S5850-24T16Bを正式に発表しました。データセンター、企業、キャンパスネットワーク向けに開発されたこの25Gスイッチは、豊富なデータセンター特性と高性能機能を備えており、より多くのコンピューティング帯域幅とストレージ効率の向上を実現します。
24×10/100/1000BASE-Tポートと16×SFP28ポートを備えたS5850-24T16B 25Gイーサネットスイッチは、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ)における帯域幅需要の増大に対応するように設計されています。1G/10G/25Gポートをサポートし、ネットワークの柔軟な展開を容易にし、データセンターの高密度アクセス要件を完全に満たします。S5850-24T16Bは、完全なL2/L3スイッチング機能を持ち、豊富なセキュリティと信頼性メカニズムをサポートします。主なパラメータは以下のとおりです。
製品説明 | スループット | 伝送レート | 遅延 | オペレーティングシステム |
S5850-24T16B | 848 Gbps | 400 Mpps | 700ns | FS OS |
25ギガビットイーサネットは大幅に進歩しており、優れた性能価値と最小限のインフラ支出で25GbEにアップグレードすることが説得力を持つようになっています。FSは、お客様に完全な25Gイーサネットソリューションを提供することに努めており、オープンネットワーク・データセンター向けのFS Nシリーズ25G SDNスイッチ、25G光トランシーバー、25G DAC、AOCなど、25G製品シリーズを強化しています。イーサネットの未来は25Gから始まる!
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日