マルチブランチネットワークソリューションに最適な製品ポートフォリオ
今日のデジタル時代において、複数の拠点間のシームレスな接続性を確保するため、信頼性の高いブランチネットワークソリューションへの依存度が高まっています。小売チェーン、法人企業、複数の支店を持つサービスプロバイダのいずれを管理する場合でも、適切な支店ネットワークは運用効率を高め、セキュリティを向上させ、優れた顧客体験を提供することができます。このブログ記事では、FSのマルチブランチ・ネットワーク・ソリューションに最適な製品ポートフォリオを紹介し、選択プロセスをガイドするとともに、考慮すべき主要コンポーネントを紹介します。
FSマルチブランチネットワークソリューションの概要
ブランチチェーンやブランチオフィスを含む大規模なネットワークシナリオでは、支店ネットワークはインターネット、本社、データセンター(DC)、または他の支店に接続する必要があります。支店間の効率的でセキュアな通信とデータ共有を確保し、現在のネットワーク・トレンドと将来の需要に対応するため、FSは包括的なマルチブランチ・ネットワーク・ソリューションを展開しました。このソリューションは、本部と支店の両方のネットワーク・セグメントを網羅しています。
本社ネットワーク
本社では、拡張性とパフォーマンスを向上させるため、マルチシャーシ・リンク・アグリゲーション(MLAG)を採用し、異なるレイヤーを冗長化する3レイヤーのネットワーク・アーキテクチャを推奨しています。コアレイヤーには高性能なS5860-48XMGコアスイッチを使用し、アグリゲーションレイヤーにはMLAGを使用してコアにシームレスに接続されたFS S5860-20SQなどのスイッチを使用します。アクセス・レイヤーでは、FS S5810シリーズ・スイッチがコンピュータ、AP、監視カメラなどの端末デバイスを接続するために展開されます。これらのアクセス・スイッチは、効率的なデータ転送を保証し、ボトルネックを最小化するために、アグリゲーション・レイヤーにリンクされています。本社のネットワーク・イグレスを安全かつ確実に管理するために、NSG-5220ファイアウォールがVPNとルーティング・サービスを処理するために配備され、下流でコア・スイッチに接続しています。
支店ネットワーク
ブランチオフィスでは、シンプルさと効率性を維持するために2層のネットワーク構造が実装され、MLAGによってネットワークの冗長性が提供されます。支店の規模とビジネスニーズに応じて、3層のネットワークアーキテクチャまたは単一デバイスネットワーキングを使用することもできます。アクセス・レイヤーでは、FS S5810シリーズスイッチを使用して、端末デバイスのデータをS5860-20SQアグリゲーション・レイヤース・イッチに転送します。イグレス・ネットワークでは、NSG-3230ファイアウォールが展開され、複数の出力リンクを介して支店ネットワークを本社に接続します。
この包括的なネットワーク・アーキテクチャにより、本社と支店の両方のネットワークで高い冗長性、拡張性、セキュリティが保証され、現在のニーズに効果的に対応しながら、将来の成長にも対応できます。また、このソリューションは全体としてPicOS®スイッチを使用し、リモート配備と自動ネットワーク管理をサポートするAmpCon™統合管理プラットフォームを装備しているため、設備投資と運用支出の面で優れたパフォーマンスを発揮します。
マルチブランチネットワークソリューションの主要コンポーネント
FSマルチ・ブランチ・ネットワーク・ソリューションは、複数の拠点にまたがるネットワーク運用を管理し、セキュリティを確保するための包括的なアプローチを提供します。PicOS®オペレーティング・システム、AmpCon™自動管理プラットフォーム、次世代ファイアウォール、WiFi 6アクセス・ポイント、セキュリティ監視システムなどの主要コンポーネントを統合することで、このソリューションはモバイル-クラウドおよびIoT時代の課題に対応できるように設計されています。以下のセクションでは、各コンポーネントの利点について詳しく説明します。
PicOS®企業向けスイッチ
FSマルチ・ブランチ・ネットワーク・ソリューションの要は、PicOS®オペレーティング・システムがプリインストールされたスイッチの展開です。この戦略的な選択により、重要なネットワーク・インフラにおける単一サプライヤーへの依存が排除され、段階的かつ予算に応じたネットワークのアップグレードが可能になります。また、包括的なセキュリティ・メカニズムをサポートするネットワーク・アクセス・コントロール・ポリシー・マネージャーと緊密に統合されていることも特徴です。
本社ネットワークのコア層には、最大760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを提供する高ポート密度のS5860-48XMGスイッチが採用されています。さらに、アクセス層からのトラフィックを集約してコアに転送するアグリゲーション・スイッチとして、高度なルーティング機能と強力なパフォーマンス指標を備えたS5860-20SQスイッチが選択されています。どちらのスイッチも冗長性のためにマルチシャーシ・リンク・アグリゲーション(MLAG)を利用し、ネットワークの回復力とアップタイムを強化しています。
アクセス層では、S5810-28TSとS5810-48TS-Pスイッチが使用され、S5810-48TS-PモデルはPoE+をサポートしています。この機能は、IP電話、ワイヤレス・アクセス・ポイント、セキュリティ・カメラなどのデバイスにネットワーク・ケーブル経由で直接給電する場合に特に有効で、インフラを簡素化し、設置コストを削減します。これらのエンタープライズ・スイッチはBroadcomチップを搭載しており、高速データ転送、低レイテンシー、高スループットを実現し、支店ネットワーク環境に最適です。
FSは、PicOS®スイッチをブランチ・ネットワーク・ソリューションに統合することで、現代企業の進化するニーズに対応するスケーラブルで高性能なネットワーク・インフラを提供します。このアプローチは、ネットワークの効率性と信頼性を高めるだけでなく、ネットワーク・コンポーネントの管理とアップグレードにおける柔軟性と費用対効果を保証します。
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpCon™プラットフォームは、PicOS®スイッチを管理するために特別に設計されており、多くのユニークな利点を備えた完全なネットワーク管理および運用ソリューションを提供します:
-
ゼロタッチ・プロビジョニング: プッシュボタン展開機能により、AmpCon™は PicOS®スイッチの大量インストールと構成を根本的に簡素化します。技術者でない従業員でも、クイック・スタート・モードを使用して、簡単なGUIベースの英語コマンドを使用して、一度に数百または数千のスイッチを展開できます。
-
ライフサイクル自動構成管理: この機能により、単一のスイッチまたはスイッチ・グループ全体にアップデートをプッシュすることができます。コンフィグレーションを1つずつプルアップして編集する必要がなくなるため、エラーの可能性が減り、1つの集中型ツールでプロセスが合理化されます。
-
バックアップ & コンプライアンス: 構成バックアップ、操作ログ、および「ゴールデン構成」に対するコンプライアンスチェックを自動化し、インテリジェントなロールバックによりエラーを最小限に抑えます。
-
スイッチの可視性: ポート統計やヘルス・チェック、詳細なインベントリ、ネットワーク・マップ・ビュー、個々のスイッチのポート・レベルの詳細など、包括的なデバイス・ステータスの可視化を提供します。
-
エージェントレス自動化: Ansible Playbookを作成して、読みやすいレポートを使用してカスタマイズされたワークフローを作成およびスケジュールし、自動構成を実現します。
-
PicOS-Vの事前設定: AmpCon™は、仮想化シナリオでPicOS-Vで事前設定した後、データセンターに移動できるため、スムーズで効率的な展開が可能です。
AmpCon™をFSブランチ・ネットワーク・ソリューションに組み込むことで、企業は合理的でエラーのない設定を実現し、ネットワークの可視性を高め、強固なコンプライアンスを確保することができます。
次世代ファイアウォール
支店と本社間の安全で効率的なデータ転送を保証するために、VPNとルーティング・サービスを統合した次世代ファイアウォール(NGFW)を探してください。
それぞれのセキュリティニーズと運用環境に対応するため、本社では高性能な次世代ファイアウォール「NSG-5220」を、支店ネットワークではコスト効率に優れた次世代ファイアウォールNSG-3230」を展開しています。NSG-5220は大量のトラフィックを処理できるように設計されており、20Gbpsのファイアウォールスループットを誇り、最大300万セッションの同時接続をサポートします。このため、約1,000人のユーザーを含むネットワークシナリオに最適です。一方、NSG-3230は10Gbpsのファイアウォールスループットを提供し、最大150万同時セッションをサポートするため、約500ユーザーの環境に適しています。
どちらのNGFWも、高度な脅威の検知と防御、ディープパケットインスペクション(DPI)などの高度なセキュリティ機能を備えています。また、IPS、AV、URL フィルタリング、アンチウイルス、その他の最先端技術により、包括的な L2-L7 ネットワーク・セキュリティ保護を提供します。これらの機能により、本社と支店の両方のネットワークがさまざまなセキュリティ脅威から保護され、組織のネットワーク・インフラの整合性とパフォーマンスが維持されます。
ワイヤレスネットワーク
高速ワイヤレス接続に対する需要の高まりに対応するため、FSはAP-N515 WiFi 6アクセスポイントをブランチ・ネットワーク・ソリューションに組み込んでいます。これらのAPは4x4 MU-MIMOを搭載し、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で動作し、最大5375Mbpsの速度を実現します。内蔵のスマート・アンテナはカバレッジと信頼性を強化し、最新のセキュリティ・プロトコル(WPA3、WIDS、RF干渉トラッキング)は安全なネットワークを保証します。AP-N515は、壁や天井への設置が可能で、大規模なキャンパスや会議センター、人口密集エリアなどの屋内環境に最適です。
高密度のユーザーとデバイスが一般的な本社では、アクセス・コントローラー(AC)の導入は、コア・ネットワークへの接続だけでなく、APの集中管理と制御のために非常に重要です。AC-7072は、ネットワーク・アーキテクチャを変更することなく、最大128台のWi-Fi 5/6 APを管理できます。このセットアップにより、セキュリティとセッションの整合性を維持しながら、異なるエリア間でシームレスなワイヤレス・ユーザ・ローミングが可能になります。公平な帯域幅割り当てや負荷分散などの機能により、スムーズなネットワーク体験が保証され、データ通信や音声通信のニーズを効率的に満たします。
セキュリティ監視システム
監視システムは、中小企業や小売業、サービス業のセキュリティ強化に重要な役割を果たします。FSブランチ・ネットワーク・ソリューションは、解像度8MP、120dB WDR技術、98フィート赤外線暗視機能、IP67等級などの優れた機能を備えたIPC301-8M-T超高解像度カメラを提供しています。これらの機能により、カメラは厳しい照明条件や環境でも優れた性能を発揮し、幅広い用途に対応します。
さらに、ネットワークビデオレコーダー(NVR)を使用すると、最大8台のカメラの映像を録画し、ストレージ容量を最大20TBまで拡張することができます。このシステムは、Webブラウザー、監視ソフトウェア、モバイルアプリなど、複数の監視方法を提供しており、管理と監視を簡単かつ効率的に行うことができます。
セキュリティ・カメラとNVRを展開することで、本社や支店は全体的なセキュリティを向上させるだけでなく、作業効率とサービス品質を向上させ、企業の持続可能な発展を確保することができます。
結論
適切なネットワーク製品への投資は、現在のニーズを満たすだけでなく、将来の成長に合わせて拡張し、事業運営のための強固な基盤を提供します。FSは、お客様独自のビジネスニーズに合わせたプロフェッショナルなワンストップ・ソリューションを提供します。ブランチオフィス・ソリューションをお探しの場合は、FSマルチブランチ・ネットワーク・ソリューションをぜひご覧ください。また、詳細については今すぐ当社の専門家にお問い合わせください。堅牢で統合されたデバイスのメリットを享受できるだけでなく、どこにいても制御できる簡単なネットワーク管理も実現します。
関連記事:
FSマルチブランチネットワークソリューション: 統合ネットワークエクスペリエンスを実現する方法とは?
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日