中文

飞速(FS) S3800系列交换机产品停止销售公告

发布于 2020年06月05日 by
384

尊敬的用户:

您好!

飞速(FS) S3800系列交换机现已全面停止销售,曾购买过该系列产品的用户仍然可享受质保政策——四年产品保修、软件终身免费升级以及飞速(FS)技术支持。

为了满足用户对交换机性能和服务质量的更高要求,提高市场竞争力,帮助用户现实更高的网络价值,飞速(FS)对S3800系列交换机产品进行了迭代升级,升级后的型号为S3900系列交换机

S3900系列交换机具备丰富的L2/L2+功能、先进的硬件处理能力、丰富的业务特性和可靠的服务质量(QoS),可更好地满足企业、校园等用户对园区网高密度接入和高性能汇聚的使用需求,为用户带来更高性能、可靠性和安全性的网络接入能力。

了解更多有关S3900交换机请参阅:深入探索飞速(FS)S3900系列企业级交换机

S3900系列交换机特性:

 

  • 千兆线速交换机能力;

  • 具备4个10G SFP+上行链路,可用于堆叠,最多可支持6台同系列交换机堆叠;

  • 支持IGMP Snooping等组播控制管理;

  • 支持STP/RSTP/MSTP/LACP协议,网络具备较高可靠性;

  • 支持LLDP/SNMP等协议,以及Web/CLI/Telnet/SSH等多种管理方式;

  • 具备RADIUS/TACACS+身份验证、DHCP监听、DoS攻击防护等多重网络安全保障

飞速(FS) S3900系列交换机包含S3900-24F4S、S3900-24T4S和S3900-48T4S交换机。交换机详情如下表:

交换机型号 交换机描述
S3900-24F4S 配备1个内置风扇,1+1冗余电源,20个1G SFP端口、4个1G Combo口和4个10G上行链路端口。
S3900-24T4S 无风扇,配备1+1用于电源,20个100/1000BASE-T端口和4个10G上行链路端口。
S3900-48T4S 配备1个内置风扇,1+1冗余电源,48个100/1000BASE-T端口和4个10G上行链路端口。

若是您想了解更多升级产品信息,可访问飞速(FS)官网或拨打热线4008-652-852。