飞速(FS) S3900系列交换机Ixia性能测试报告
飞速(FS)与交换机测试权威机构Ixia携手,为其 S3900系列交换机进行基于RFC2544的性能基准测试。S3900系列交换机包括三种型号:S3900-24T4S,S3900-24F4S和S3900-48T4S。这三款为可堆叠管理型千兆交换机,支持10G SFP+上行链路,采用博通芯片,专为中小企业和园区网络设计。
了解更多有关S3900系列交换机,请参阅:深入探索飞速(FS)S3900系列企业级交换机
飞速(FS) 3900系列交换机Ixia测试主要结果
飞速(FS) S3900系列交换机的Ixia测试主要集中在吞吐量、帧丢失率和时延三个方面,这些是判断网络交换机硬件性能好坏的重要参数。主要测试结果如下:
-
吞吐量:所有吞吐量测试结果均达到千兆端口和10G端口的相应标准。
-
帧丢失率:三个千兆交换机的帧丢失率均为0%,表明完全没有出现帧丢失现象。
-
时延:1G端口上的时延范围为0-45k纳秒,10G端口上的时延范围为0-6k纳秒,远优于业内对千兆端口和10G端口分别所要求的50-125k纳秒和5-50k纳秒这一标准。
测试方法
此测试将从Ixia XGS12-SDL测试仪发送帧到交换机,经由交换机再将帧转发回测试仪,进而记录经由S3900交换机的实际吞吐量,帧丢失率和时延。
飞速(FS) 3900系列交换机Ixia性能测试报告分析
以下将对基于RFC2544的飞速(FS) S3900系列交换机Ixia测试结果中的吞吐量、帧丢失率和时延表现进行分析。
吞吐量
吞吐量被定义为网络交换机在不丢失单个数据包的情况下可以实现的最大转发速率。包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64字节的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。当转发64字节数据包时,千兆以太网端口的标准数据包转发速率为1.488Mpps,10G端口的标准数据包转发速率为14.88Mpps。以下是三台S3900交换机的理论转发速率/吞吐量。
类别 | S3900-24T4S | S3900-24F4S | S3900-48T4S |
---|---|---|---|
1G端口个数 | 24 | 24 | 48 |
10G端口个数 | 4 | 4 | 4 |
理论吞吐量 | 95Mpps | 95Mpps | 130Mpps |
三台S3900交换机的1G和10G端口均经过测试且实际吞吐量均达到理论值。以S3900-24T4S的4个10G端口为例。
四个10G端口的实际转发速率/吞吐量为59523809.4FPS(基于64字节)。因此,每个10G端口的实际平均转发速率为14880952.35FPS(14.880952.35Mpps),与理论转发速率14.88 Mpps相差无几。同理,每个1G端口的实际平均转发速率为1.488Mpps,与理论速率相同。经Ixia测试的飞速(FS) S3900系列交换机的实际吞吐量分别为:
Ixia测试 | S3900-24T4S | S3900-24F4S | S3900-48T4S |
---|---|---|---|
实际1G端口吞吐量 | 35.71Mpps | 35.71Mpps | 71.42Mpps |
实际10G端口吞吐量 | 59.52Mpps | 59.52Mpps | 59.52Mpps |
实际整机吞吐量 | 95.23Mpps | 95.23Mpps | 130.94Mpps |
理论吞吐量 | 95Mpps | 95Mpps | 130Mpps |
注: 1Mpps=1,000,000FPS
帧丢失率
帧丢失率为未被转发的帧占本应由网络转发帧总数的百分比,它与设备服务的整体性能密切相关。在Ixia测试中,三台飞速(FS) S3900千兆可堆叠交换机均未丢失任何数据包或帧。即,它们的帧丢失率为0%,与理论情况完全相同。
时延
交换机转发时延是交换机将数据包从其传入端口传送到其传出端口所需的时间。本质上,时延测试是测量交换机转发数据包的速度。通常,千兆以太网交换机的交换机时延范围为50~125微秒(50~125k纳秒),10GbE交换机范围为5~50微秒(5~50k纳秒)。时延越短,说明交换机的性能越好。
对于S3900系列千兆交换机,交换机时延在0~45k纳秒范围内,比业内规定的50~125k纳秒还短。此项测试结果表明,S3900系列交换机在时延方面的性能远优于“标准”情况。
小结
飞速(FS) S3900系列交换机是品质有保障的可管理、可堆叠千兆网络交换机,具有高吞吐量、无帧丢失和低延迟的特性。在100%线速下,吞吐量最高可达130 Mpps,与理论数据相同。帧丢失率可达到0%。此外,其低时延性能表现为,1G端口的延迟范围为0-45k纳秒,10G端口的延迟范围为0-6k纳秒,远低于整个市场的平均值。