飞速(FS)100G全家福产品介绍
为了满足全球客户不断增长的业务需求,100G网络在全球范围内被广泛部署。飞速(FS)100G系列产品(100G交换机、光模块、AOC/DAC等)可以支持各种应用场景下的100G连接,是100G网络数据连接的理想选择。
飞速(FS)100G交换机
飞速(FS)针对100G交换机的性能和交换容量做了升级,经过全方位测试,具备传输高效稳定,安全可靠,灵活可扩展的特点,满足下一代企业网和数据中心应用。此外,飞速(FS)提供OEM定制服务,解决客户特殊应用场景参数定制需求;一对一专业技术支持服务,解决用户在实际操作中遇到的各种问题。
飞速(FS)100G数据中心交换机功能丰富,是搭建灵活、低延时、零包丢失和无阻塞的无损以太网的理想选择,广泛应用于大型数据中心和云服务提供商。 飞速(FS)头部100G交换机(例如S5850-24S2C和S5850-48B8C)也支持VXLAN进行虚拟网络扩展或MLAG跨设备链路聚合,以满足客户当前和未来的100G网络部署需求。
飞速(FS)100G企业网交换机是基于先进可扩展芯片设计的,配备了完整的系统软件和全面的软件协议,便于L2/L3网络的快速部署和管理。
型号名
|
端口
|
MLAG
|
交换容量
|
包转发率
|
---|---|---|---|---|
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
|
支持
|
880 Gbps
|
654 Mpps
|
|
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
|
支持
|
880 Gbps
|
540Mpps
|
|
48x 25Gb SFP28 | 8x 100Gb QSFP28
|
支持
|
4Tbps
|
2976Mpps
|
|
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
|
支持
|
80 Gbps
|
54 Mpps
|
飞速(FS)100G光模块
飞速(FS)可以提供不同封装形式、不同传输距离的100G光模块,应对不同场景对光模块尺寸、功耗、性能的要求。
100G QSFP28
飞速(FS)100G QSFP28光模块采用高密度和低功耗设计,可以为各种应用场景提供高质量100G以太网连接,是数据中心、高性能计算网络、企业核心网络和分布层应用的理想选择,具体优势如下。
节能环保: 内置行业领先芯片,传输稳定、功耗低、散热少,节能环保。
品质保障: 每支模块均经过全面的测试,确保产品性能。
高可靠性: 飞速(FS)100G QSFP28光模块通过了国际QM认证,如IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA等。
广泛兼容: 飞速(FS)100G QSFP28光模块与市场主流品牌100%兼容,如Cisco、Arista、Juniper、Brocade等。
飞速(FS)提供各种参数的100G QSFP28光模块,以满足不同场景应用需求。以下是飞速(FS)QSFP28模块的具体规格。
型号名
|
波长
|
最大传输距离
|
连接头类型
|
光纤类型
|
典型功耗
|
---|---|---|---|---|---|
850nm
|
70m@OM3/100m@OM4
|
MTP/MPO-12
|
MMF
|
≤1.8W
|
|
1310nm
|
10km
|
LC双工
|
SMF
|
≤4W
|
|
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
|
2km
|
LC双工
|
SMF
|
≤3.5W
|
|
1310nm
|
25km-40km
|
LC双工
|
SMF
|
≤4.5W
|
|
1310nm
|
500m
|
MTP/MPO-12
|
SMF
|
≤3.5W
|
|
1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm
|
10km
|
LC双工
|
SMF
|
≤3.5W
|
|
1310nm
|
10km
|
LC双工
|
SMF
|
≤3.5W
|
|
850nm
|
70m@OM3/100m@OM4
|
MTP/MPO-12
|
MMF
|
≤1.8W
|
|
1310nm
|
80km
|
LC双工
|
SMF
|
≤6W
|
|
1310nm
|
500m
|
LC双工
|
SMF
|
≤4.5W
|
|
1310nm
|
2km
|
LC双工
|
SMF
|
≤4.5W
|
|
1310nm
|
10km
|
LC双工
|
SMF
|
≤4.5W
|
100G CFP/CFP2/CFP4
飞速(FS)100G CFP/CFP2/CFP4模块主要用于大容量传输,最大距离可达40KM,广泛应用于城市群网络(MANS)和长距离WDM传输。飞速(FS)大容量、高兼容、1级FDA激光安全等级100G相干模块为长远距离传输提供可靠有效的解决方案。
如果您想进一步了解100G 光模块应用,可查看:100G数据中心升级改造策略。
飞速(FS)100G高速线缆
飞速(FS)100G高速线缆性能强大、可靠性和灵活性高,支持多种兼容和米数选择,可全面支持100G以太网连接和网络升级。
100G DAC/AOC
飞速(FS)100G DAC/AOC高速线缆采用小型可插拔QSFP28封装,部署灵活,可在机架内或相邻机架之间建立100G网络,经济高效。飞速(FS)所有100G DAC/AOC高速线缆均经过目标交换机的测试,具有出色的性能和可靠性。此外,它们还具有低插损、超低串音和内数字诊断监测(DDM)等特点,进一步提高了产品的稳定性。
飞速(FS)100G QSFP28 DAC/AOC布线系统支持有多种类型和长度选择,可以实现100G-100G直连和25G/50G-100G网络升级,满足用户各种应用需求。
型号名
|
可选长度
|
功耗
|
---|---|---|
0.5m (2ft) ~ 5m (16ft)
|
≤0.5W
|
|
1m (3ft) ~ 9m (29ft)
|
≤1.5W
|
|
0.5m (2ft) ~ 5m (16ft)
|
≤0.5W
|
|
0.5m (2ft) ~ 5m (16ft)
|
≤0.5W
|
|
1m (3ft) ~ 9m (29ft)
|
≤1.8W
|
|
0.5m (2ft) ~ 30m (98ft)
|
≤3.5W
|
|
1m (3ft) ~ 100m (328ft)
|
≤1.65W
|
MTP分支跳线——用于100G网络连接
飞速(FS)光纤跳线采用美国CONEC MTP®连接头和康宁BIF弯曲不敏感纤芯,专为数据中心高密度布线设计,可以节省空间,简化线缆管理,实现了更高数据传输和卓越品质保证。此外,飞速(FS)MTP分支跳线可以实现25G-100G、100G-400G/800G网络升级。
飞速(FS)100G光纤网卡
飞速(FS)100G光纤网卡(NIC) 可以提供超高吞吐量和超低延迟的100G网络连接。例如,飞速(FS)MCX516A-CCAT网卡支持RDMA技术,能够更好地利用网络硬件资源,同时提高网络速率并减少链接延迟。它还提供先进的硬件卸载功能,减少CPU资源消耗,提高数据包速率和吞吐量。此外,飞速(FS)100G以太网卡与市场主流设备完全兼容,是100G网络部署的理想选择。