中文

飞速(FS)上新一系列适用于大型数据中心的400G光模块和高速线缆

发布于 2020年07月09日 by
1.9k

近日,飞速(FS)上新了一系列高质量与高性能的400G光模块与高速线缆,旨在提供专业且丰富的400G网络解决方案,以满足下一代数据中心的不同带宽的需求。

随着私有云、公有云数据中心以及服务商对高宽带的需求不断增加,以太网已经从100G迅速发展至200G,甚至是现在的400G网络,为400G光模块和交换机带来了极大的市场需求。此前,飞速(FS)发布了可满足大型数据中心和5G应用的带宽需求的400G QSFP-DD SR8光模块,现在,飞速(FS)又推出了另一批400G系列数据中心光模块和高速线缆,并且有充足的库存,可满足客户对不同应用场景的需求。

产品型号 兼容品牌 连接器类型 波长 最大传输距离
QSFP-DD-400G-DR4 Cisco/Juniper MTP/MPO-12 1310nm 500m
QSFP-DD-400G-LR4 Juniper LC Duplex 1310nm 10km
QSFP-DD-400G-FR4 Cisco/Juniper LC Duplex 1310nm 2km
QSFP-DD-400G-XDR4 Cisco/Juniper MTP/MPO-12 1310nm 2km

表1:400G光模块类型

产品型号 兼容品牌 接口类型 线缆长度 线规
400G QSFP DAC高速线缆 Cisco QSFP-DD 转 QSFP-DD 0.5m/1m/2m/2.5m/3m 30AWG
400G QSFP-DD 转 8*50G SFP56 无源高速线缆 Arista QSFP-DD 转 8*SFP56 1m/2.5m 30AWG

表2:400G高速线缆类型

上述所有的400G光模块和高速线缆都经过了严格的品质控制,例如来料检验、参数检测、老化测试、真机测试、端面检测等等,所有的项目测试结果都必须达到标准水平,以确保这些400G光模块和高速线缆的质量与性能。

飞速(FS)已经推出了一系列与400G网络相关的解决方案,涵盖了400G光模块、400G高速线缆、400G交换机和适用于400G数据传输的MTP®-16光纤跳线。今后,飞速(FS)也将更加坚定不移地研究和开发相关产品和解决方案,以更好地为各行各业的客户服务。