中文

飞速(FS) 推出四款新型高密度FHD® MTP光纤配线盒

更新于 2023年05月30日 by
497

4月21日,飞速(FS)推出了四款新型 FHD® 光纤配线盒,分别是3 x MTP®-8 x LC OS2/OM4光纤配线盒和 8 x MTP®-8 OS2/OM4光纤配线盒,为数据中心、企业和电信应用中的高密度脊叶架构提供了灵活且快速连接的解决方案。

这四款新型FHD®光纤配线盒一如既往采用模块化设计,以便在FHD®光纤配线箱内实现自由组合。另外,它还具备如下特点:

适用于Spine-Leaf 架构的更高密度设计

FHD® 8 x MTP®-8 光纤配线盒前后均有八个 8 芯 MTP®接口,1U机架式 光纤配线箱内可满载4个,芯数多达 256芯,可以保证在不断开连接的情况下减少主配线区(MDA)的拥塞,是叶脊网络架构的理想布线方案。FHD® 3 x MTP®-8 x LC 光纤盒可在 1U 空间内容纳多达 96芯,适用于传统三层网络架构和叶脊二层网络架构的高密度布线。

新型高密度FHD® MTP光纤配线盒

为更好使用感优化前端适配器设计

FHD® 3 x MTP®-8 x LC光纤配线盒前端采用水平排列的LC 适配器,与后端MTP 适配器的线序相对应的设计,使之更符合客户的使用习惯。

通用极性简化布线

FHD® MTP® 光纤配线盒为通用极性,只需使用极性B的MTP主干光纤进行连接,两端极性一致降低了光纤网络的复杂性,便于后期网络维护。

以下是新推出的 FHD® 系列高密度光纤盒,请参考。

产品ID 产品图 产品描述
181822

181822

FHD 24芯 OS2 MTP®光纤配线盒,3x8芯MTP 转 12xLC 双工,通用极性,低插损0.35dB
181823

181823

FHD 24芯 OM4 MTP®光纤配线盒,3 x 8芯MTP至 12 x LC 双工, 通用极性,插损0.35dB
181824

181824

FHD 64芯 OS2 MTP®光纤配线盒,8 x 8芯MTP®至8 x 8芯MTP®, 通用极性,插损0.35dB
181825

181825

FHD 64芯 OM4 MTP®光纤配线盒,8 x 8芯MTP®至8 x 8芯MTP®, 通用极性,插损0.35dB

飞速(FS)将不断创新,持续为高密度光纤连接提供专业便捷的光纤布线产品和解决方案,为客户提供更多便利,为全球光通信的普及做出更多贡献。