中文

飞速(FS)超小尺寸MDC光纤跳线——提高200G/400G布线空间利用率

更新于 2023年07月28日 by
494

11月22日,飞速(FS)新闻--飞速(FS)最新推出配有超小尺寸(VSFF)连接器的MDC光纤跳线 。采用一管双芯(MDC)及康宁G.657.A1 2.0mm纤芯的设计,能够广泛应用于超大的200G/400G数据中心、云计算和其他高密度布线应用,最大化布线空间利用率。

在过去的十年中,数据中心经历了巨大的演变,高带宽和多设备的部署给空间利用率带来了挑战。基于此现状,飞速(FS)团队联合美国US Connec公司研发并推出的超小尺寸MDC光纤跳线大大节省了数据中心空间,让布线系统更具扩展性和紧凑性,为满足下一代高密度数据中心的需求提供更多可能性。

MDC适配器 由US Connec在2019年设计,体积更小、容量高(是LC连接器的3倍),用于端接2.0mm直径的光缆。此外,飞速(FS)MDC光纤跳线采用uniboot设计,极大地简化了线缆部署的复杂性,减少了繁多线缆的堆积,是狭窄空间应用的理想解决方案。

标签

图1:LC双工连接头 vs MDC连接头

飞速(FS)MDC光纤跳线连接头采用uniboot设计,支持极性转换;抽拉式设计,确保MDC光纤跳线在布线方案中简单和快速安装。

标签

图2:跳线极性转换步骤

飞速(FS)可提供MDC-MDCMDC-LC 两种类型的光纤跳线。QSFP封装的光模块可支持4条MDC跳线,SFP封装的光模块支持2条MDC跳线。飞速(FS)MDC跳线搭配200G/400G QSFP-DD光模块 构建超高密度布线空间,是超大规模数据中心和电信应用的理想解决方案。

了解更多飞速(FS)与US Connec联合研发MTP®系列产品 信息。