飞速(FS)发布适用于高密度布线系统的36芯 MTP®/MPO光纤配线盒
6月13日,飞速(FS)推出了一系列36芯 FHD MTP®/MPO光纤配线盒,使1U光纤配线箱中最多可以容纳144根光纤,非常适用于构建超高密度数据中心和企业骨干网布线系统。
近年来,日益增长的高速率网络应用需求不可避免地导致数据中心的布线系统日趋复杂化,给光纤的维护、故障排除和整体部署成本带来了前所未有的挑战。因此,迫切需要诸如飞速(FS)的36芯FHD MTP®/ MPO光纤配线盒之类的高效、便捷且具有成本效益的布线解决方案,以最小化网络部署成本和提高布线系统的灵活性与便捷性。
飞速(FS) FHD MTP®/MPO光纤配线盒尺寸小巧,包含36根光纤,可以帮助客户节省大量空间。它们具有预端接的光纤系统和即插即用的模块化设计,可以在保护光纤不被损坏的情况下,在现场快速实现安装与管理。除此之外,该光纤配线盒采用了Elite MTP®/ MPO连接器和CorningClearCurve®光纤跳线,使其具有低插入损耗与高质量信号的特点。下表详细列出了飞速(FS)新型36芯FHD MTP®/MPO光纤配线盒的产品选型表。
光纤配线盒类型 | 产品说明 |
---|---|
MTP®光纤配线盒 | 36芯 FHD MTP®光纤配线盒,3x MTP®-12 to 18x LC双工,极性A/AF,OS2单模 |
36芯 FHD MTP®光纤配线盒,3x MTP®-12 to 18x LC双工,极性A/AF,OM4多模 | |
MPO光纤配线盒 | 36芯 FHD MPO光纤配线盒,3x MPO-12 to 18x LC双工,极性A/AF,OS2单模 |
36芯 FHD MPO光纤配线盒,3x MPO-12 to 18x LC双工,极性A/AF,OM3多模 |
推荐使用一管双芯LC光纤跳线与飞速(FS)新型36芯FHD MTP®/MPO光纤配线盒相连,飞速(FS)的光纤光缆插拔工具也非常适合用来给该光纤配线盒中插入或拔出LC光纤跳线。
飞速(FS)还为客户提供了一整套FHD布线管理解决方案,专用于网络中的高密度布线系统。将这一系列36芯FHD MTP®/MPO光纤配线盒与FHD 1U抽拉式光纤配线箱和1U固定式光纤配线箱一起搭配使用,不仅可以保护光纤,而且能很好的管理光缆布线,最大化的利用机架和机柜的有限空间,是满足高密度布线需求的理想解决方案。