飞速(FS)上线全新视频会议解决方案,全高清网络摄像头您不可错过!
10月6日,飞速(FS)新闻-后疫情时代,远程会议越来越被各个企业所青睐。一次高效的远程会议,必定离不开一款便捷好用的视频会议摄像头。近日,飞速(FS)推出全新的视频会议体系方案可满足个人和企业多场景下的视频沟通需求,让远程沟通协作变得简单高效。
个人场景,你我更亲近
受疫情影响,个人进行家庭办公、在线教育、视频会议的频率越来越高,短视频浪潮更是带动了个人直播产业发展,一款合适的网络摄像头可以满足多场景下的视频需求,在有效沟通的同时还能让生活更有趣。
飞速(FS)此次上新的视频会议方案中,网络摄像头FC270S和FC270P非常适用于个人及小型会议场景。这两款网络摄像头造型简约,时尚便携,操作流程简便,USB连接电脑可即插即用,兼容windows10等多个系统,zoom等多个视频软件,协作方便;最高4K分辨率,可获得清晰的视频细节和鲜艳的色彩;视角最大可调整到110度,让所有人都能在画面中;更有自动对焦和光线矫正功能,即使在晚上进行视频会议也能尽显清晰细节。
除以上功能点外,FC 270P摄像头自带麦克风,独特的语音技术和内置麦克风阵列,智能降噪,让声音听起来更自然清晰;FC270S三合一摄像头还内置扬声器,在直播场景中更方便收音,同时配备了隐私盖,在视频结束后盖上隐私盖,杜绝垃圾软件偷偷调用摄像头,彻底防止偷窥。
企业场景,办公更高效
适用于小型会议场景的摄像头内置麦克风,包含了基础款FC530和特色款FC530-4K。FS小型视频会议摄像头具有以下优势:
- 高清画质:基础款FC530可带来1080P全高清画质,而特色款FC530-4K则拥有4K高清画质;
- 更大广角视场:基础款FC530广角视场达108°,特色款FC530-4K广角视场可达120°;FC530-4K还支持EPTZ,可放大画面;
- 内置麦克风:双麦克风阵列,拾音拾音范围高达6m,独有噪音抑制算法,拾音更出色;
- 即插即用:标配带阻尼旋转支架,安装简便,即插即用;
- 超强兼容:兼容windows10等多个系统,Zoom等视频软件。
适用于中/大型会议场景的会议摄像头包含了基础款FC730和特色款FC730-4K,FS大型视频会议摄像头的优势主要体现在以下方面:
- 高清画质:基础款FC730可带来1080P全高清画质,支持12倍光学变焦,16倍数码变焦;而特色款FC730-4K则拥有4K高清画质,支持20倍光学变焦,16倍数码变焦;两款均支持PTZ;
- 支持WDR:两款均支持WDR,轻松应对不同光照环境,还原真实场景;
- 超强兼容:可使用RS232、RS485、网络以及遥控器对摄像头进行控制;同时兼容windows10等多个系统,Zoom等视频软件;
- 智能人形跟踪:特色款FC730-4K内嵌NNE单元,无论脸朝向何处,都可实现智能人形跟踪。
后疫情时代,远程政务、远程医疗诊断、远程教育、远程办公等需求迅猛增长,视频会议产品成为远程协作必不可少的设备。而画质更高清,拾音效果更出色,使用更便捷的视频会议产品,将成为用户的不二选择,此次FS引入的新款视频会议产品正能完美适配用户的以上需求。未来,FS将继续专注于产品研发和质量管理,为客户带来更多高性能和高价值的产品。