飞速(FS)大中小型视频会议解决方案
自新冠疫情爆发后,企业纷纷开始线上办公模式,视频会议成为远程协作和沟通的主要方式,不少企业开始搭建专业视频会议系统。由于会议室房间大小、布局和参会人数不同,对于视频会议设备的需求也不同,因此企业需要根据会议室大小和会议规模选择合适的视频会议设备。视频会议摄像头作为视频会议系统的重要组成部分,种类繁多、功能多样,又该如何选择呢?基于此,飞速(FS)推出了面向小型/中型/大型会议室的视频会议解决方案。
飞速(FS)视频会议解决方案
小型会议室(2-6人)
小型会议室专为小组会议设计,最多可容纳六人,但通常只用于两到三人的会议。根据调查报告显示,截止目前,大约有40%的视频会议在小型会议室中进行,预计到2024年,将有75%左右的视频会议在小型会议室中进行,这就意味着未来将会有越来越多的人在小型会议室中召开视频会议。
在小型会议室里,由于空间受限,参会人员往往都是围坐在摄像头和麦克风附近。因此,小型会议室应选择具有广角镜头的视频会议摄像头,以确保使所有参会者都可以出现在视频画面中。此外,考虑到小型会议室空间有限以及设备成本问题,建议使用内置麦克风和扬声器的小尺寸视频会议摄像头就足够了。
FC530视频会议摄像头是小型会议室的不二选择,它具有以下三大优点:
-
108°广角视野:镜头对焦范围广,能清楚地看到每一个参会者。
-
360°自由拾音:内置2个智能麦克风阵列,提供卓越的音质。
-
即插即用:采用USB接头轻松部署和使用。
中型会议室(6-15人)
对于企业而言,中型会议室是最常见且使用最为频繁的会议室,一般可容纳6至15人,通常用于召开重要会议,例如高管会议。在中型会议室召开视频会议时,参会人员分别坐在不同位置(常分散在会议桌两侧和前后方),因此,为了确保摄像头能够清晰地拍摄和聚焦坐在不同位置的人员,建议选择大广角视野(108°广角及以上)或者具备较高灵活性(镜头可旋转)的视频会议摄像头。另外,视频图像的清晰度也不应被忽略,尤其在一些重要的研讨会中,为了保证会议质量,选择高清/超高清视频会议摄像头是非常有必要的。总的来说,相比小型会议室,中型会议室对视频会议摄像头的品质提出了更高的要求,它必须具备以下特性:
-
高清/超高清分辨率
-
图像降噪&自动对焦
-
超大广角视野范围
FC730-4K-N视频会议摄像头是一款具有20倍光学变焦的4K超高清摄像头,可以轻松聚焦远近会议参与者和物体,放大细节。更重要的是,该款视频会议摄像头广泛兼容腾讯、钉钉、金山和Zoom等主流视频会议软件,并支持Windows、Mac OS等操作系统,充分满足任何类型的办公业务需求。
大型会议室(15人及以上)
通常,大型会议室专用于部门会议或企业培训,因此对于音视频输出效果的要求更高。一般来讲,用于大型会议室的视频会议摄像头必须具备以下几个基本标准:
-
高清的图像质量
-
卓越的音频性能
-
极致的用户体验
-
简化的设备管理
除此之外,在大型会议室里,各种硬件设备的管理通常比较复杂。因此,对于普通的会议组织者来说,可能会遇到一些问题,如操作不便、声音听不清等。
在开展大型企业培训时,随着演讲者的走动,视频会议摄像头需要及时调整角度和焦距等,同时,会议中可能会涉及到切换共享者或调整视频画面,因此,建议您选择镜头可旋转、配备辅助工具(如遥控器等)的视频会议摄像头。此外,为了避免声音听不清,可在大型会议室部署可扩展麦克风,这种麦克风可以扩大声音覆盖范围,呈现清晰的语音质量。以飞速(FS)免提电话为例,它配备三个定向麦克风,声音覆盖范围高达3米,并采用紧凑型设计,便于携带。
飞速(FS)定制视频会议解决方案
无论身在何处,远程会议都可以帮助同事之间或合作伙伴之间进行虚拟通信和即时协作。后疫情时代,视频会议热度不减,越来越多的人逐渐习惯了这种线上面对面沟通的方式,并且深刻体会到它为工作带来的便捷性和高效性。相信在不久的将来,视频会议系统将成为主流,并占据市场最高份额。
飞速(FS)提供小型/中型/大型会议室视频会议解决方案,满足视频会议系统搭建需求,若有兴趣了解可以访问飞速(FS)网站或者联系客服进行详细咨询!