中文

现代化农业实验室千兆监控网络搭建方案

方案概述

飞速(FS)现代化农业实验室千兆监控网络搭建方案通过专业的方案设计以及高性价比的数据中心布线产品,帮助客户解决实验楼的布线问题,为客户搭建低成本、可扩展的实验楼网络搭建方案。

方案背景

为了满足市场对农业产品的需求力度及加强农业技术研发,客户计划搭建专业现代化的实验楼。实验楼总共有四层,服务器机房与办公室之间的距离为210米,现阶段客户想构建1G视频监控网络,后续再升级到10G。

  • 适用人数:50-200

  • 网络速率:1G

  • 传输距离:210m

  • 方案预算:1-5W

困难与挑战

我们致力于用户构建端到端的解决方案,为客户网络创造新价值。

  • 扩展性:既要满足现阶段的1G网络传输要求,还要充分考虑到后续10G网络的升级空间。

  • 预算有限:在预算成本有限的情况下,10G交换机如何才能经济高效的连接到无线接入点AP和网络录像机NVR。

  • 跳线极性:楼层之间的连接可通过FHD光纤配线盒和MTP光纤跳线来简化布线,但又该如何确保MTP光纤跳线极性的正确。

解决方案

飞速(FS)通过限制10G交换机端口的速率,搭配与之匹配的光模块,实现1G网络传输,同时凭借着1G光纤收发器,实现了AP/NVR与交换机之间的连接,为客户提供了高性价比的布线方案。

现代化农业实验室千兆监控网络搭建方案

客户收益

  • 安全可靠:通过光纤收发器桥接光纤跳线和六类网线,实现光信号与电信号的转换,有效延长传输距离,建立了安全可靠的监控网络。

  • 高灵活性和可扩展性:可通过交换机的普通端口或上行链路端口实现10G网络扩容,具备更高灵活性和扩展性。

  • 节省部署成本:高性价比的产品替换以及不必要的布线减少,有效节省部署成本。

  • 减少故障及维护:通过A极性配线盒和AF极性配线盒正确且高效管理MTP极性问题,极大地减少故障和维护难度。